Omschrijving
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie
![](/fileadmin/SEM415-4711fb30.jpg)
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
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
SEM415.3
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indië
Organisator
B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Indië
Telefoon:
+91 / 20 4147 - 8999
Aanvullende informatie
Van: 02-06-2025
Start: 09:30
Tot: 04-06-2025
Einde: 17:30
Boekingsstatus:
Duur:
3 Dagen
Taal: Engels