Omschrijving

De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.

Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.

Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.

  • Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
  • Bedrading en diagnose
  • Begeleiding in Automation Help
  • Testomgevingen en inbedrijfstelling
  • Controleconcepten en autotuning
  • Simulatie-opties voor een drive
  • Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
  • Navigeren Automation Help
  • mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
  • Motion control: Basisfuncties - PLCopen
  • Bewegingssequenties programmeren
  • PLCopen-toestandsdiagram
  • Foutafhandeling in de applicatie

Vereisten

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
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
SEM415.3

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday

77700 Serris
Frankrijk

Organisator

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankrijk

Telefoon:
+33 / 4 72793850

Aanvullende informatie

Van: 31-03-2025
Start: 09:00


Tot: 02-04-2025
Einde: 15:00


Duur: 3 Dagen

Taal: Frans