Faster commissioning with no power supply surprises
B&R Automation Studio makes commissioning faster and more predictable by highlighting where power supply modules are needed in the X20 I/O system.
Automation Studio calculates I/O power requirements
The new Power Calculation function in Version 4.11 of B&R's Automation Studio engineering environment shows developers exactly where power supply modules are needed in the layout of their X20 I/O system. Easily optimizing the number and position of power supply modules early in the design phase makes machine commissioning faster and more predictable.
Automation Studio's hardware configuration analysis tool now includes an X20 Power Calculation function that evaluates the power balance of the I/O system. The amount of supplied power is compared against the required power, and the positions of undersupplied modules are highlighted. The feature can be enabled in existing projects by upgrading the hardware version of configured modules.
B&R Automation Studio makes commissioning faster and more predictable by highlighting where power supply modules are needed in the X20 I/O system.
1600x1067
-
(136 KB)
Overeenkomst betreffende het gebruik van beeldmateriaal.
Belangrijke informatie betreffende het gebruik van beeldmateriaal
Door de hieronder gelinkte afbeelding te kopiëren of op enigerlei wijze te gebruiken, geeft u aan dat u de volgende overeenkomst betreffende het gebruik van afbeeldingen, die het gebruik van beeldmateriaal regelt, hebt gelezen en goedgekeurd. Indien u de voorwaarden van de overeenkomst niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de afbeelding te kopiëren of te gebruiken in welke hoedanigheid dan ook, zonder schriftelijke toestemming van B&R.
Gebruikersovereenkomst:
In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst is de afbeelding alleen beschikbaar voor redactionele doeleinden voor leden van de pers of specialisten uit de sector. Het gebruiksrecht is beperkt tot u alleen en kan niet aan derden worden overgedragen. De afbeelding mag niet worden gebruikt om reclame te maken voor een product of technologie of om een dergelijk product of technologie te verkopen (b.v. gebruik in advertenties, brochures, boekomslagen, beeldbanken, t-shirts of ander promotiemateriaal). De afbeelding mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk. B&R is en blijft te allen tijde de enige eigenaar van het beeld. Het is u op geen enkele wijze toegestaan de bij het beeld behorende legenda of beschrijvingen te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.
B&R levert het beeld zoals het is en zonder enige garantie. U, en niet B&R, bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de afbeelding. B&R is ofwel de eigenaar ofwel de licentiehouder van de afbeelding en geen tussenpersoon van de eigenaar. Door gebruik te maken van het beeldmateriaal bent u verplicht om "Copyright B&R" op een geschikte plaats in de publicatie af te drukken. Bovendien moet een proefexemplaar van elke gedrukte publicatie waarin de afbeelding voorkomt, aan B&R worden toegezonden.