Omschrijving

Automation Studio wordt gebruikt voor het configureren en programmeren van alle elementen van een B&R-sturing. Van doorslaggevend belang zijn zaken als het verkrijgen van een duidelijk overzicht van alle productgroepen, de eerste inbedrijfstelling van een controller, inzicht in de functies van de runtime-omgeving en vertrouwd zijn met de mogelijkheden voor geïntegreerde configuratie en diagnostiek.

Deze training legt de basis voor een aantal andere trainingen

Deze training op afstand zal online worden gehouden. U ontvangt een uitnodiging voor een virtueel klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.

Deelnemers hebben een PC met webbrowser, een microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.

Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim). Gebruik van een ETA Light System (ETAL210.1050-1 met toebehoren) is een voordeel.

Elke dag is er een live sessie gepland. De deelnemers krijgen na afloop oefeningen. Een begeleider zal op afgesproken tijden in de chat beschikbaar zijn. De chat biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Plan ongeveer 2-3 uur per dag IN.

Doelen en inhoud

  • B&R-filosofie en producten
  • Werken met Automation Studio
  • Het gebruik van het krachtige geïntegreerde help systeem
  • Totstandbrenging van een online verbinding met het besturingssysteem
  • Werken met de tekst en tabel editor
  • Project engineering voor de hardwareconfiguratie
  • Werken met de tekst- en tabeleditors
  • uncties en opties in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is het besturingssysteem dat op alle B&R besturingen draait. Werken met de tekst- en tabeleditors
  • Configuratieopties in Automation Runtime
  • Runtime en opstartgedrag van de controller
  • Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties

Uw verantwoordelijkheden omvatten

  • Deelnemers maken projecten en configureren besturingscomponenten. Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
  • Deelnemers maken programma's voor automatiseringstoepassingen.
  • De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
  • Deelnemers voeren diagnostiek uit op besturingscomponenten en programma's. De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
Modelnummer

SRL210.4

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Italië

Organisator

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italië

Telefoon:
+ 39 / 029320581

Aanvullende informatie

Van: 18-02-2025
Start: 09:30


Tot: 20-02-2025
Einde: 16:30


Boekingsstatus:
Duur: 3 Dagen

Taal: Italiaans