Omschrijving
Geïntegreerde veiligheidstechnieken bieden aanzienlijke voordelen boven conventionele oplossingen met bedrade componenten. De aandacht gaat hieruit naar de mogelijkheden van het uitbreiden en onderhouden van deze oplossingen op een machine.
B&R veiligheidstechnologie is nu volledig geïntegreerd in mapp technologie. mapp Safety maakt het eenvoudiger dan ooit om veiligheidstoepassingen te ontwerpen, te onderhouden en problemen op te lossen. Bovendien communiceert mapp Safety automatisch met andere mapp-componenten, zoals de gebruikersrol en auditsystemen.
- Inleiding "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety concept
- De veiligheidstoepassing configureren in Automation Studio
- De veiligheidstoepassing configureren in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is een functie in Automation Studio om veiligheidstoepassingen te maken en te configureren.
- Veiligheidsprincipes
- Werken met veiligheidsfuncties
- Berekening van de veiligheidsreactietijd
- Eenvoudige veiligheidstoepassingen programmeren
- De veiligheidsapplicatie integreren in de functionele applicatie
- Een veiligheidsapplicatie in bedrijf stellen en testen
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
Learning objectives and content
- B&R company presentation
- B&R philosophy and products
- Using Automation Studio
- Using the integrated help documentation
- Establishing an online connection to the control system
- Initial installation of a controller
- Project engineering for the hardware configuration
- Working with the text and table editors
- Functions and configuration options in Automation RuntimeAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers
- Runtime and startup behavior of the controller
- Use of the integrated diagnostics options
- Overview of available programming languages
Documents provided
Modelnummer
SEM515.2
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Zwitserland
Organisator
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Zwitserland
Telefoon:
+41 / 52 72856 - 00
Aanvullende informatie
Van: 08-04-2025
Start: 09:00
Tot: 09-04-2025
Einde: 17:00
Boekingsstatus:
Duur:
2 Dagen
Taal: Duits