B&Rは、オープンでリアルタイム対応のOPC UA over TSN通信をサポートする幅広い製品ポートフォリオを提供しています。モジュール式で柔軟なマシン設計のための、完全に標準化されたネットワークを実現します。真の経済的なバッチサイズ1生産が現実となります。

B&RのOPC UA over TSN対応製品ポートフォリオには、X20 PLC、バス・コントローラ、産業用PC 、パネル PC 、TSNマシン・スイッチが含まれます。 OPC UA over TSNデバイスとネットワーク自体の構成、およびアクセス権の割り当てはすべて、B&RのAutomation Studioエンジニアリングソフトウェアで処理されます。  

X20 コントロールシステム

OPC UA over TSN対応の新世代コントローラは、対応するネットワークのフィールドレベルマスターとして使用できます。いままでと同じコンパクトな設計で、かつX20の以前の世代よりも、かなり高い処理能力を提供します。コントローラには高速Intel Apollo Lake Iプロセッサーが搭載されており、100マイクロ秒のサイクルタイムを実現します。

バス・コントローラ

OPC UA over TSN対応の新しいバス・コントローラを使用すると、リアルタイムのフィールドレベル通信のためのベンダーに依存しない透過的なソリューションが実現します。それは、複数のサイクルタイムをサポートし、POWERLINKコンポーネントと同じくらい簡単に、マシンに統合できます。TSNのメカニズムとギガビット物理学により、OPC UA over TSN対応のバス・コントローラは、将来のアプリケーションのニーズを十分に満たすことができます。

産業用PCとパネルPC

B&Rの拡張が容易な産業用PCおよびパネルPCは、OPC UA over TSNネットワークに最適です。最新世代のインテル Core i プロセッサを搭載したPCは、真の原動力となり得ます。また、非常に頑丈で、過酷な環境にも適しています。

TSNマシンスイッチ

新しいリアルタイム対応のイーサネットスイッチを使って、ベンダに依存しない通信ソリューション:OPC UA over TSNを使用し、ネットワークをセットアップできます。50㎲未満のサイクルタイムを実現し、設計とフォームファクタの観点からB&Rポートフォリオとシームレスに融合します。非TSNノードは、スイッチを介してネットワークに組み込むこともできます。そして、モジュラーマシン概念への実装が、これまでになく高速かつ簡単になりました。

Automation Studio

Automation StudioでのOPC UA over TSNの構成は手を煩わせません。これにより、OPC UA over TSNと簡単に統合でき、新しいpub/sub通信メカニズムをマシン設計に組み込むことができます。セットアップと構成の設定は、シンプルでかつ簡単です。リアルタイムTSNコンポーネントには、追加の設定は必要ありません。

国と言語を選ぶ

B&R Logo