OPC UAとは何か?
インダストリー4.0に理想的な通信プロトコル
OPC Unified Architecture (OPC UA) は、産業用オートメーション・アプリケーション向けの ベンダー独立型通信プロトコル です。 クライアント-サーバの原理をベースとし、個別のセンサやアクチュエータからERPシステムやクラウドまで、シームレスな通信を可能にします。 このプロトコルは プラットフォーム独立型 で、ビルトイン・セーフティ・メカニズムを持っています。 OPC UAは柔軟性があり、完全に 独立型であるため、 インダストリー4.0の実現に理想的な通信プロトコルであると考えられています。
なぜOPC UAを選ぶべきなのか?
OPC UAはIPベースのIT世界と生産現場のすき間の架け橋となります。 インターフェース、ゲートウェイ、それに伴う情報損失は過去の話となります。機械内、機械どうし、あるいは機械とクラウド・データベースなどで、すべての生産プロセス・データは単一プロトコルで伝送されるからです。 OPC UAは今までの工場レベルのフィールドバス・システムの必要性をなくします。
B&Rは長年にわたりOPC UAのベンダー独立型通信を信頼しており、OPCファウンデーションの様々なワーキング・グループに積極的に参加しています。 B&Rが提供するOPC UAを使ったソリューション・製品について、さらに読む:
出典: OPCファウンデーション (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)