General information
Certifications | |
CE | Yes |
型番:
VSS112R31.041P-000説明:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 8 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Narrow beam LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS112R31.041P-000) | EXE / 14 MB |
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Smart Camera User's Manual | PDF / 7 MB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
EU Declaration Machine Vision System | PDF / 190 KB |