![](/fileadmin/Mobile_Automation_Innovations_17_1.0_en_fullres_jpg_rgb-0ae841bf.jpg)
X90モバイル
B&Rは革新的なX90モバイル・コントローラによって、モバイルオートメーションの新たな可能性を開きます。 標準化されたコンポーネントが包括的に揃っているので、柔軟なオートメーション・コンセプトの導入には最適です。 X90モバイルコントロール・システムの中心となるのは、パワフルなARMプロセッサとマルチファンクションI/Oチャンネルです。 CAN、イーサネット、リアルタイムPOWERLINKバス・システム用のインターフェースは基本性能に含まれています。
B&RのHypervisorは、いまお使いのPCを、最大2.8GHzのプロセッサ速度を持つハイエンドの組込みコントローラへ変えることができます。
![](/fileadmin/Platzhalter-7956e5c4.jpg)
![](/fileadmin/x90_170_rechts-b2d5326f.jpg)
X90セーフティコントローラ
X90コントローラには、B&R SafeLOGICのセーフティコントローラが内蔵されたタイプがあります。
![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)
X90モバイルコントローラ
X90モバイルコントローラは、特殊車両や屋外アプリケーションによく見られる厳しい環境条件に対し、特別に設計されたオートメーションソリューションを提供します。
![](/fileadmin/X90-120_170_Inno18_2.DS_02_de_fullres_jpg_rgb-d14624e3.jpg)
X90バスコントローラ
標準化されたCANopenインターフェースと多機能I/Oチャンネルにより、X90バスコントローラは非常に用途の広いコントローラです。
![](/fileadmin/Optionsplatinen-1e47d827.jpg)
X90オプションボード
X90システムは、オプションボードで適応可能なモジュール構造になっています。
X90 safety controller
X90 mobile control
X90 Bus controllers
X90 option boards
Accessories
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)