General information
Controller
Display
Interfaces
Keys
Function keys | No |
System keys | No |
Service life | - |
LED luminous intensity | - |
Slots
Interface board | Yes |
I/O board | Yes |
Electrical properties
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 |
Back: IP20 (only with connected CF card, connected IF board or optional IF cover) Front: IP65, protected against dust and hose-directed water |
Ambient conditions
Mechanical properties
型番:
5PP520.0573-01説明:
- 5.7" TFT VGA color display
- Analog resistive touch screen
- Intel® Atom™ technology
- Compact installation depth
- Fanless operation
- Can be expanded with an interface or I/O board
必須アクセサリ
Accessories
CPU boards
5PP5CP.US15-00 | CPU board Intel Atom Z510 1.1 GHz - Single core - US15W chipset |
5PP5CP.US15-01 | CPU board Intel Atom Z520 1.33 GHz - Single core - US15W chipset |
5PP5CP.US15-02 | CPU board Intel Atom Z530 1.6 GHz - Single core - US15W chipset |
Main memory
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MB PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MB PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MB PC2-5300 |
オプションで付属可
Batteries
0AC201.91 | Lithium batteries 4 pcs., 3 V / 950 mAh button cell |
4A0006.00-000 | Lithium battery, 3 V / 950 mAh, button cell |
CompactFlash cards
5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GB B&R (SLC) |
I/O board
5PP5IO.GNAC-00 | Interface board - 1 USB 2.0 - 1 RS232/422/485 - 1 HDA sound - 1 SDL/DVI-D |
Interface boards
5PP5IF.CETH-00 | Interface card Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 |
5PP5IF.CHDA-00 | Audio interface card - 1 HDA |
5PP5IF.FCAN-00 | CAN interface card - 1 CAN master |
5PP5IF.FETH-00 | Interface card Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 - SRAM 512 kB |
5PP5IF.FPLM-00 | Interface card POWERLINK - 2 POWERLINK managing nodes - SRAM 512 kB |
5PP5IF.FX2X-00 | X2X Link interface card - 1 X2X Link master - SRAM 512 kB |
5PP5IF.FXCM-00 | CAN interface card - 1 CAN master - 1 X2X master - 512 kB SRAM - Compatible with PP500, APC510, APC511 |
USB accessories
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 flash drive 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 flash drive 4096 MB B&R |
Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (5PP520.0573-01) | EXE / 389 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5PP520.0573-01) | EXE / 207 KB |
BIOS | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
BIOS Upgrade | ZIP / 458 KB |
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 5PP520.0573-01 | ZIP / 2 MB | |
Power Panel 500 mounting compatibilities | PDF / 288 KB |
ツール / ユーティリティ / 例 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-bit) | ZIP / 4 MB | |
HMI Diagnostics Utility (WES7, Win10) | ZIP / 2 MB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Power Panel 500 User's Manual | PDF / 17 MB |
ファームウェア アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
PP500/APC51x Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, I/O board) | ZIP / 1 MB |