General information
Short description |
Fuse set for 8CVE connection box: 52x fuses for 24 VDC outputs Type: Blade fuse per UL/CSA Rated current: 7.5 A Tripping characteristic: Fast-acting |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
Mechanical properties
Weight | 91 g |
型番:
8CXS001.0005-00説明:
ACOPOSremote fuse set: 52x blade fuse 7.5 A, fast-acting
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8CXS001.0005-00 | PDF / 470 KB | |
Decentralized Motion Control User's Manual | PDF / 68 MB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |