General information
Short description |
ACOPOSmulti65 fuse set: 48x fuse 10 x 38 mm, 20 A, fast-acting |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E225616 Power conversion equipment |
Mechanical properties
Weight | 405 g |
型番:
8CXS000.0005-00説明:
ACOPOSremote fuse set: 48x fuse 10 x 38 mm, 20 A, fast-acting
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8CXS000.0005-00 | PDF / 556 KB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |