端末ブロック
注: |
ラベル1:連番 0キー:該当なし 1列 |
ピン数 | 12 |
端末台タイプ | スクリュークランプ式端子台 |
ケーブルタイプ | 銅線のみ (アルミ線使用不可) |
コード化 | 0 |
ピッチ | 5.08 mm |
ワイヤストリッピングの長さ | 10 mm |
接続部の断面積 | |
AWGワイヤ | 30~12 AWG |
プラスチックカバー付ワイヤスリーブ | 0.25~2.5 mm² |
単線 | 0.2~2.5 mm² |
細い紐状の撚線 | 0.2~1.5 mm² |
ワイヤスリーブ付 | 0.25~2.5 mm² |
締付けトルク | 0.5~0.6 Nm |
張力 |
>10 N (0.2 mm²) >50 N (2.5 mm²) |
電気的特性
定格電圧 | 250 V (IEC) / 300 V (UL) |
定格電流 | 12 A (IEC) / 15 A (UL) |
機械的特性
寸法 | |
幅 | 61 mm |
高さ | 15 mm |
奥行 | 27.2 mm |
重量 | 35.2 g |
型番:
8TB2112.2010-00説明:
スクリュークランプ式端子台12ピン、1列、高さ5.08 mm、ラベル1:連番
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D file STEP 8TB2112.2010-00 | ZIP / 389 KB | |
3D files STEP ACOPOSmulti terminals | ZIP / 8 MB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 MB | |
Datasheet 8TB2112.2010-00 | PDF / 131 KB |