General information
Short description | ACOPOSmulti fuse set: 2x fuse 14 x 51 mm, 25 A, high-speed |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
Mechanical properties
Weight | 41 g |
型番:
8BXS005.0000-00説明:
ACOPOSmulti fuse set: 2x fuse 14 x 51 mm, 25 A, high-speed
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8BXS005.0000-00 | PDF / 194 KB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |