General information
Short description | ACOPOSmulti fuse set: 1x fuse 10 x 38 mm, 12 A, fast-acting |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
Mechanical properties
Weight | 9 g |
型番:
8BXS004.0000-00説明:
ACOPOSmulti fuse set: 1x fuse 10 x 38 mm, 12 A, fast-acting
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8BXS004.0000-00 | PDF / 120 KB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |