一般情報
RoHS準拠 | 該当 |
冷却と実装方式 | 壁設置 |
認証 |
制動抵抗器
連続電力 | |
水平方向 | 100 W |
Ω抵抗 | 2.5 Ω ±10% |
最大動作電圧 | 1100 VDC |
絶縁電圧のタイプテスト | 3500 VAC |
バリエーション | |
RB1、 RB2 | 接続線の長さ: 500mm |
気温モデルデータ
制動抵抗器と設置環境間で生じる熱抵抗 | 5.075 K/W |
フィラメントの耐熱性 | 5.4 J/K |
ワイヤ抵抗器の過昇温度最大許容値 | 558°C |
操作条件
有効な取付方向 | |
水平方向 | 該当 |
EN60529準拠の保護等級 | IP50 |
設置環境
温度 | |
運転 | -40~90°C |
相対湿度 | |
運転中 | 5~95% |
機械的特性
寸法 | |
幅 | 165 mm |
高さ | 60 mm |
奥行 | 31 mm |
重量 | 0.39 kg |
型番:
80XBR0025.010-11説明:
電源モジュール用制動抵抗器 80PS080X3.10-01、 2.5 Ω 100 W
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D file STEP 80XBR0025.010-11 | ZIP / 153 KB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
ACOPOSmicro User's Manual | PDF / 66 MB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
EU Declaration ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |