General information
Cable construction
Connector
Type | 17-pin female Intercontec EnDat connector |
Mating cycles | <500 |
Contacts | 17 |
Additional connectors |
15-pin male DSUB servo connector Mating cycles: <200 Contacts: 15 Degree of protection per EN 60529: IP20 when connected |
Degree of protection per EN 60529 | IP66/67 when connected |
型番:
8CE021.12-1説明:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOS servo drives and B&R servo motors
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8CE021.12-1 | PDF / 162 KB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |