Utilities/Tools
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
端末
8TB3206.223C-405
テクニカルデータ
基本情報
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Short description
50 pcs. push-in terminal block 8TB3206.223C-40
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Width
415 mm
Height
85 mm
Depth
315 mm
Weight
2.9 kg
型番:
8TB3206.223C-405
説明:
6-pin push-in terminal block, 2-row, with locking mechanism, pitch: 7.62 mm, label 3: PE L3 N(L2) L1 DC- DC+, coding C: 000010, 50 pcs.
証明書
バージョン (日付)
ダウンロード
EU Declaration Servos ACOPOS
2024-02 (02/08/2024)
PDF
/
609 KB
ログインしてダウンロードする
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (09/08/2022)
PDF
/
109 KB
ログインしてダウンロードする
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09/09/2022)
PDF
/
110 KB
ログインしてダウンロードする
B&R製品のご案内