端末
8TB3102.222C-201
テクニカルデータ
基本情報
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Short description
10 pcs. push-in terminal block 8TB3102.222C-20
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Width
170 mm
Height
20 mm
Depth
120 mm
Weight
106 g
型番:
8TB3102.222C-201
説明:
2-pin push-in terminal block, 1-row, with locking mechanism, pitch: 7.62 mm, label 2: COM 24 V, coding C: 10, 10 pcs.
証明書
バージョン (日付)
ダウンロード
EU Declaration Servos ACOPOS
2024-02 (02/08/2024)
PDF
/
609 KB
ログインしてダウンロードする
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (09/08/2022)
PDF
/
109 KB
ログインしてダウンロードする
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09/09/2022)
PDF
/
110 KB
ログインしてダウンロードする
B&R製品のご案内