端末
8TB2104.2210-501
テクニカルデータ
基本情報
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
Short description
10 pcs. push-in terminal block 8TB2104.2210-50
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Width
170 mm
Height
20 mm
Depth
120 mm
Weight
68 g
型番:
8TB2104.2210-501
説明:
4-pin push-in terminal block, yellow, 1-row, with locking mechanism, pitch: 5.08 mm, label 1: 4 3 2 1, 10 pcs.
証明書
バージョン (日付)
ダウンロード
EU Declaration Servos ACOPOS
2024-02 (02/08/2024)
PDF
/
609 KB
ログインしてダウンロードする
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (09/08/2022)
PDF
/
109 KB
ログインしてダウンロードする
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09/09/2022)
PDF
/
110 KB
ログインしてダウンロードする
B&R製品のご案内