![](/fileadmin/Innovations-2021_Track-technology_09-20e9e4b5.jpg)
レイアウトの可能性を無限に
新機能「コンボイ」ファンクションを使うことで、シャトルを一つのグループとし、ユニット単位で制御することが可能になります。この機能の特徴は、移動プロセスを個々のシャトルごとにプログラムするのではなく、グループ単位として一度に行えることです。これにより、ACOPOStrakシステム全体を通して、シャトル制御を簡素化し作業効率を向上することができます。
![](/fileadmin/Innovations-2021_Track-technology_04-4c0f28d2.jpg)
ユーザ独自の診断
B&Rのユーザ管理システムは、各オペレータのためのカスタム構成を可能にします。新しい診断機能により、オペレータはHMIターミナルを介してプロセスフロー診断の詳細を簡単に選択できるようになります。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、プラントの稼働率が大幅に向上します。
![](/fileadmin/K%C3%BChlkonzept-0985d057.jpg)
簡単なトラックシステム構成
新しいACOPOStrak Designerソフトウェアは、インテリジェントなACOPOStrakトラックシステムの設計とテストをとてもシンプルにします。たった1つのソフトウェアツールで、設計者はトラックレイアウトを3Dで設定し、また個々のシャトルや多くのパラメータをテストし評価することができるのです。