設置環境
温度 | |
運転 | 5~40°C |
保管中 | -25~55°C |
輸送中 | -25~70°C |
機械的特性
寸法 | |
幅 | 60 mm |
高さ | 50 mm |
奥行 | 60 mm |
重量 | 約0.4 kg |
型番:
8F1TCA.DCBT0000I-1説明:
ACOPOStrakキャリブレーションブロック 高さオフセットおよび ダイバータ・ギャップ用のキャリパーの補整用として使用
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Data sheet 8F1TCA.DCBT0000I-1 V1.5 | PDF / 84 KB |