ただのI/Oではありません
考え抜かれたディテールと洗練された人間工学的なデザイン、X20システムは単なるリモートI/Oシステムではありません。コントロール・ソリューションの完成形です。 ユーザーの要求とアプリケーションそれぞれの要件によって、X20システム・ファミリーは必要なコンポーネントをぴったり組み合わせられるようにします。
- X20システムは標準フィールドバスに追加するものとして理想的であり、標準コントロール・システムの可能性を拡げます。 接続、コンフィギュレーション、やることはそれだけです。
- 他のB&Rコンポーネントと合わせれば、X20システムはポテンシャルを最大に発揮し、今まで想像できなかったパフォーマンスと柔軟性でアプリケーションの実現を可能にします。 シームレスな統合が最大のアドバンテージ
Bus modules
Terminal blocks
Dummy modules
Bus controllers
System modules for bus controllers
Expandable bus controllers
System modules for expandable bus controllers
X20 interface module communication
X20 electronics module communication
Bus receivers and transmitters
Power supplies
X20 hub system
System modules for the X20 hub system
X20 redundancy systems
System modules for X20 redundancy systems
Digital inputs
Digital outputs
Digital inputs/outputs
Analog inputs
Analog outputs
Temperature measurement
Motor controllers
Other functions
Counter functions
Digital signal processing and preparation
reACTION Technology modules
Accessories
3 x 1 = One
3つのベーシック・エレメントがひとつのモジュールに:ターミナル・ブロック – 電気モジュール – バス・モジュール
このモジュラリティーがラックとI/Oスライス・システム、両方の長所を結びつけるシステムとなります。
- モジュールなしで予備配線
- ホットプラグ機能つきの電子機器
- オプション追加用の予備バススロット
X20システムは部品密度が50%高くなり、接続テクノロジーが完成され、粒度も最適化されます。
付加価値
12.5 mm幅で12チャンネルあるので、今まで実現できなかった部品密度が可能になり、端子も人間工学的に最適化されます。 その結果、X20システムは既存のスライス・システムよりも50%多くチャンネルをご提供できます。 しかも、端子接続には影響はありません。
継続性
1線、2線、3線接続を一貫して行うことが可能なので、ジャンパー端子等を追加する必要はありません。
粒度
1チャンネル及び2チャンネルモジュール: 柔軟性が最大になるので、本当に必要なものだけに費用をかけられます。