![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
シングルタッチ・パネル
既存のシステムとの互換性が必要なすべてのアプリケーションについて、アナログ抵抗膜方式タッチスクリーン使用の4:3パネルも利用できます。これにより最新のソフトウェアの調整なども必要なく、PCプラットフォーム上でHMIアプリケーションを現行の解像度で使用し続けることができるようになります。
拡張性のあるパフォーマンス
Panel PC 900のプロセッサは、シングルコアCeleronからクァッドコアi7まで、すべての種類で多彩なCPUのパフォーマンスレベルを選べ、どんなアプリケーションにも最適なプラットフォームを作ることができます。 ファンレスで運用しても、Panel PC 900は前世代のハイエンド機を上回るパフォーマンスが可能です。
ディスプレイ・ユニット
システム・ユニット
CPUボード
メインメモリ
バスユニット
ドライブ
ファンキット
インターフェースオプション
無停電電源
電源
ケーブル
アクセサリ
オペレーティングシステム
多彩なパネルテクノロジー
Automation Panelの第2世代はB&RのパネルPCデバイスの技術的基盤にもなっています。 このモジュラープラットフォーム方式が非常に柔軟性に富んだ製品ポートフォリオへと繋がっています。
コア・コンポーネントはパネル自体であり、Panel PC 900システムによって処理能力に拡張性を持つフル装備のパネルPCに変換させることができます。 Panel PCとAutomation Panelに同じフロントサイド・プラットフォームを使用することで、交換部品用の倉庫スペースを削減できます。 Automation PanelとPanel PCを使用したカスタマイズもひとつのベースユニットだけで可能です。
ハイライト
- アナログ抵抗膜方式シングルタッチスクリーン
- 12.1" XGAから19" SXGAまでのディスプレイ
- アンチグレアガラス
- 滑らかさに優れる
- 傷がつきにくい
- 清掃がしやすい
- 手袋をしたままでも操作可能
- スリムなデザイン
4:3 | |||
---|---|---|---|
ディスプレイサイズ | 12.1" | 15" | 19" |
解像度 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
タッチスクリーン | アナログ抵抗膜方式 | アナログ抵抗膜方式 | アナログ抵抗膜方式 |
画面方向 | 横 | 横 | 横 |
電源 | 24 VDC 85~264 VAC | 24 VDC 85~264 VAC | 24 VDC 85~264 VAC |
互換性
Panel PC 900デバイスの先進的なデザインは、ワイドスクリーンディスプレイを使った マルチタッチシステム だけでなく、従来型の 4:3 ディスプレイもサポートしています。 アナログ抵抗膜タッチスクリーンと19インチまでのディスプレイサイズを備えており、Panel PC 900システムは旧世代デバイスの画像解像度や寸法とも互換性を持っています。
ハイライト
- Intel Core i シリーズ・プロセッサ搭載
- 2x ギガネット・イーサネット、 2x RS232、4x USB 3.0
- ハイデフィニション・オーディオ
- HDD/SSD
- 2 モジュラーインターフェース
- 一体型UPS
- PCI / PCI Expressスロット(2個まで)
- スリムなデザイン
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
![](/fileadmin/Backside3-4c0fca58.jpg)
![](/fileadmin/PPC_R%C3%BCckansicht-1abcfd2a.jpg)
Panel PC 900システム・プラットフォームは完全にモジュラー化されたデザインなので、非常に多くのアプリケーションに合わせてカスタマイズが可能です。 データストレージはSSDからCFastから選べ、PCIとPCI Expressのスロットも利用可能、またAC電源と一体型UPSも備えているため、使い方は無限大です。
![](/fileadmin/PPC900_-_1_slot-4a0f5829.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_2_slot-fc950af2.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_Power_Suppl-f49b12b9.jpg)