![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
パフォーマンスの幅も広く
プロセッサは最新世代のインテルCore-iテクノロジーをベースとし、CeleronからCore i7まで幅広く選べます。そのため、処理能力は対象のアプリケーションにぴったり合わせることができます。
どのタイプもファンレスとなっているため、Panel PC 3100は回転部品を使用していません。そのため、エア・フィルタの交換などメンテナンス作業が必要なくなりました。拡張可能なメモリ・オプションの幅は、4~32 GBです。
シングルタッチ・パネル
既存のシステムとの互換性が必要なすべてのアプリケーションについて、アナログ抵抗膜方式タッチスクリーン使用の4:3パネルも利用できます。これにより最新のソフトウェアの調整なども必要なく、PCプラットフォーム上でHMIアプリケーションを現行の解像度で使用し続けることができるようになります。
![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
Panels
System units
Covers
Main memory
Mass storage options
Graphics options
Interface options
CFast cards
Uninterruptible power supplies
Accessories
Operating systems
ハイライト
- アナログ抵抗膜方式シングルタッチスクリーン
- 10.1" WXGAから19" SXGAまでのディスプレイ
- Intel Core i プロセッサ
- コンパクトなサイズ
- 多くのインターフェース
- モジュラー・インターフェース・オプション
- ファンレス
拡張可能なパネルPC
Automation PC 3100はリモートパネルの制御用に設計されていますが、Panel PC 3100はPCとディスプレイを組み合わせてひとつのシステムにします。PCユニットは、制御盤に組み込まれる対角寸法10.1"以上のAutomation Panelと組み合わせることが可能です。
追加情報
モジュラー化による汎用性
Panel PC 3100は、さまざまなモジュラー・インターフェース・オプションを提供します。2つのスロットで、シリアルインターフェース、イーサネット、CAN、POWERLINKのカードに対応可能です。スロットはUPSソリューションや、オーディオインターフェースにも使用可能です。産業用PCには産業用の強度を持ったCFastデータ・ストレージ・デバイス用のスロットも2つ搭載されています。それぞれ256 GBまで使えるので、CFastカードは性能を向上させることができ、不具合時のためのバックアップ保護やRAIDセットとして使用できます。
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-305e0557.jpg)
エネルギー効率のよさ
最新世代のインテルCore i-シリーズテクノロジーのもうひとつの特長は、消費電力を抑えながらパフォーマンスを大幅に高め、エネルギー効率を最大化し、内部ファンの必要性をなくしたことです。Panel PC 3100は、受動冷却を標準で採用しています。