![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
パフォーマンスの幅も広く
プロセッサは最新世代のインテルCore-iテクノロジーをベースとし、CeleronからCore i7まで幅広く選べます。そのため、処理能力は対象のアプリケーションにぴったり合わせることができます。
どのタイプもファンレスとなっているため、Panel PC 3100は回転部品を使用していません。そのため、エア・フィルタの交換などメンテナンス作業が必要なくなりました。拡張可能なメモリ・オプションの幅は、4~32 GBです。
マルチタッチパネル - ユーザビリティを最適化
マルチタッチテクノロジーの主な利点は、オペレーションをいかに直感的にするかというところです。同時に、重要な作業や危険を伴う可能性のある作業に対しては、両手での操作により、効率よく意図しないオペレータのミスを防ぎます。
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Panels
System units
Covers
Main memory
Mass storage options
Graphics options
Interface options
CFast cards
Uninterruptible power supplies
Accessories
Operating systems
ハイライト
- 投影型静電容量方式マルチタッチスクリーン
- 10.1" WXGAから24" フルHDまでのディスプレイ
- アンチグレアガラス
- 滑らかさに優れる
- 傷がつきにくい
- Intel Core i プロセッサ
- コンパクトなサイズ
- 多くのインターフェース
- モジュラー・インターフェース・オプション
- ファンレス
拡張可能なパネルPC
Automation PC 3100はリモートパネルの制御用に設計されていますが、Panel PC 3100はPCとディスプレイを組み合わせてひとつのシステムにします。PCユニットは、制御盤に組み込まれる対角寸法10.1"以上のAutomation Panelと組み合わせることが可能です。
将来も保証
B&RのPCシステムは長期間にわたる製品供給と、将来に向かって信頼できるアップデートをご提供します。時間の経過によって、PCハードウェアに継続的に調整を加える必要もありません。
モジュラー化による汎用性
Panel PC 3100は、さまざまなモジュラー・インターフェース・オプションを提供します。2つのスロットで、シリアルインターフェース、イーサネット、CAN、POWERLINKのカードに対応可能です。スロットはUPSソリューションや、オーディオインターフェースにも使用可能です。産業用PCには産業用の強度を持ったCFastデータ・ストレージ・デバイス用のスロットも2つ搭載されています。それぞれ256 GBまで使えるので、CFastカードは性能を向上させることができ、不具合時のためのバックアップ保護やRAIDセットとして使用できます。
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-305e0557.jpg)
エネルギー効率のよさ
最新世代のインテルCore i-シリーズテクノロジーのもうひとつの特長は、消費電力を抑えながらパフォーマンスを大幅に高め、エネルギー効率を最大化し、内部ファンの必要性をなくしたことです。Panel PC 3100は、受動冷却を標準で採用しています。