B&RのPCは最高の堅牢さと信頼性、長期にわたる可用性という産業界のお客様の需要に合わせて設計・製作されています。 幅広い産業界のディシジョン・メーカー達がB&Rの産業用PCを選んでいます。価格が安く見えるPCは長い目で見るとかえって高くついてしまうからです。 大切なのは製品のライフサイクルを通してのトータルコストであり、それこそがB&Rの産業用PCが、コスト面でのメリット発揮するところなのです。
パワフル
Automation PC 910は、本当の実力者です。 最新世代のインテルCore i シリーズプロセッサなど、最新のテクノロジーを備えたAutomation PC 910は、複雑なHMIアプリケーションを伴うような要求の高いアプリケーションに理想的な選択肢です。 USB 3.0インターフェースによって、マシンビジョンシステムを統合し、最適な形で接続できます。 また、スペックの低いPC何台かとパフォーマンスの高いPC1台を取り替えれば、コスト面のメリットは明らかです。
エネルギー効率のよさ
最新世代のインテルCore i-シリーズテクノロジーのもうひとつの特長は、消費電力を抑えながらパフォーマンスを大幅に高め、エネルギー効率を最大化し、内部ファンの必要性をなくしたことです。 Automation PC 910は電力消費を削減したので、特に複数の産業用PCを使う必要があるアプリケーションには消費エネルギーの向上によって大きなメリットがあります。
頑丈な作り
Automation PC 910の堅牢な設計は、過酷な環境での連続運転にこそ最適です。 内部のケーブル接続がなく、バリエーションが多くあり、回転部品がまったくありません。
信頼性の高さ
PCに対してはそれぞれ、出荷前に総合的な機能テストが行われます。 システムプロパティ、コンポーネントとインターフェースはすべて入念に検査されます。 長年にわたり頼もしく稼動するのを見ていただければ、最終的なメリットのちがいにお気づきいただけるでしょう。
お客様に合わせて
Automation PC 910はアプリケーション毎に特有な要求に完全に適応させることができます。 必要なプロセッサのパフォーマンスと筐体の大きさを選び、それから必要に応じてメモリ容量やCFast、HDD、SSDなどストレージメディアなどを決めればよいのです。
![](/fileadmin/1408613852092-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1408613852117-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1408613852142-en-html-1.0.jpg)
レディ・トゥ・ユース
この産業用PCは、レディ・トゥ・ユースのすぐに使える状態でお届けします。 OEM機械メーカーはAutomation PCをソフトウェアをすべてインストールした状態で、コントロールキャビネットのサプライヤに直接送ることもできます。 ご要望があれば、B&RはBIOSとファームウェアのバージョンを長期間整合性を保証するために凍結することも可能です。これは個別に保証する機械やシステムにとって大きなメリットです。
長期的な安定供給
Automation PC 910はこれから長年にわたってご利用いただけます。 いったんPCが機械に組み込まれれば、機械メーカ側のメンテナンスは終わりです。 機械が連続生産に入れば、10年以上も生産が継続できます。