Automation PCは、厳しい産業環境での長期間にわたる継続的使用に向けて設計・製作されています。 頑丈な溶接ハウジングに入っているので、電子機器を外部環境から守り、非常にラフな取り扱いに対しても耐久性があります。 産業用の丈夫なコーティングによって、ハウジングは攻撃的ともいえる条件下でも保護され、Automation PC 910は何年も使った後でも新品のように見えます。 基盤はねじ込み式コネクタを使って接続されており、内部のケーブル接続をすべてなくすことによって振動や衝撃に対する耐性が特に強くなっています。
Automation PC 910は広範囲のパフォーマンスレベルに対してファンレス・オペレーションを提供できることに特にフォーカスして開発されました。 ハードディスクを半導体ドライブに替えた結果、PC内の回転部品は完全になくなりました。 ファン・フィルタの定期的な交換などメンテナンス作業は完全に必要なくなっています。 すべての部品は考えられる限り最大の信頼性をもって選択されています。 これらの部品は特に産業用環境での使用に向けて設計されており、周囲温度の高さにも耐え、長期間の可用性を保証します。