Short description
Communication module | 1x RS232 |
General information
B&R ID code | 0xB0B0 |
Status indicators | Data transfer |
Diagnostics | |
Data transfer | Yes, using LED status indicators |
Electrical isolation | |
PLC - IF1 | No |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Interfaces
Interface IF1 | |
Type | RS232 |
Variant | 9-pin male DSUB connector |
Input filter / Protective circuit | Yes |
Max. distance | 15 m / 19,200 bit/s |
Max. transfer rate | 115.2 kbit/s |
Network-capable | No |
FIFO buffer | 16 bytes in the transmit and receive directions |
Handshake lines | RTS, CTS |
Controller | UART type 16C550 compatible |
Data formats | |
Data bits | 5 to 8 |
Parity | Yes / No / Even / Odd |
Stop bits | 1 / 2 |
Operating conditions
Degree of protection | IP20 |
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | 0 to 50°C |
Storage | -25 to 70°C |
Transport | -25 to 70°C |
Relative humidity | |
Operation | 10 to 90%, non-condensing |
Storage | 10 to 90%, non-condensing |
Transport | 10 to 90%, non-condensing |
Mechanical properties
Weight | 49 g |
Slot | Slot in PP65 |
Torque for mounting screw | Max. 0.6 Nm |
型番:
4PP065.IF10-1説明:
PP65 interface module, 1 RS232 interface
Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4PP065.IF10-1) | EXE / 644 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4PP065.IF10-1) | EXE / 789 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP065.IF10-1) | EXE / 432 KB |
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 4PP065.IFxx-1 | ZIP / 2 MB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Data sheet 4PP065.IF10-1 | PDF / 221 KB | |
Power Panel 65 User's manual | PDF / 5 MB |
証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |