![](/fileadmin/Automation_Panel_930_white-8c980af2.jpg)
操作がタッチスクリーンから直感的に行われても、ファンクションキーから、または両方の組み合わせからであっても、B&Rのコントロールパネルは圧倒的な人間工学的快適性をご提供します。 広視野角の鮮やかなディスプレイであらゆる機械とシステム状態の概況がくっきりわかります。 幅広い製品の種類に加えて、食品産業など、各業種ごとに特化したソリューションやカスタマイズも可能です。 産業用PCと同様に、B&Rが開発したこれらの機器は機械やシステムに必要な長期に渡る供給性を保証します。
![](/fileadmin/AP920_WEISS-aa4eed48.jpg)
産業用モニタ
Automation Panelは、ボックスPCやパネルPCの拡張の際に完璧なビジュアライゼーション・デバイスです。 Automation Panelは幅広いディスプレイサイズで、タッチスクリーン Automation Panel 900 マルチタッチ 、スクリーン、および/または入力キーを選んでご利用いただけます。 IP65保護等級 によって設計されているため、特に過酷な環境での使用にはぴったりです。
![](/fileadmin/Mobile_Panel_MP50_white-0e346006.jpg)
モバイルパネル
人間工学的に優れ、軽くて衝撃に非常に強い-これらは Mobile Panels の特長であり、安全で簡単なオンサイト・オペレーションとモニタリングを可能にします。 ディスプレイサイズは6.5" VGAからご利用いただけます。
![](/fileadmin/Power_Panel_520_5_white-e2e474f0.jpg)
パネルベース・コントロール
PLC、モーション・コントロール、ビジュアライゼーションをすべてひとつのデバイスで – それが Power Panel 際立たせる特長です。 Intel® Atom™ プラットフォームを含むパフォーマンスレンジは、非常に複雑なロボティクスやCNCアプリケーションまでカバーします。 操作パネルは幅広いディスプレイサイズ、タッチスクリーンおよび/またはキーパッドから選べます。