![](/fileadmin/PS1020_PS1025_PS1050_PS3200_WEISS-75980547.jpg)
B&Rが提供する追加のパワーサプライ部品は、コンポーネント・システム・ソリューションの実装にぴったりフィットします。
パワーサプライ(電源)
パワーサプライは、 単相 または 三相 いずれかの設計となっています。幅広い入力電圧範囲と安定した出力電圧を提供します。
UPS(無停電電源装置)とバッファ
B&Rは、 UPSとバッファ・モジュールを提供し、瞬停をブリッジし、より長い停電にも対応します。
![](/fileadmin/PS1200_WEISS-0efc4dbf.jpg)
![](/fileadmin/9A0100.11_Foto-fc69b154.jpg)
UPS(無停電電源装置)とバッファ
B&Rは、 UPS と バッファ・モジュール を提供し、瞬停をブリッジし、より長い停電にも対応します。