General information
Certifications | |
CE | Yes |
KC | Yes |
Mains connection
Operating conditions
Ambient conditions
Temperature | |
Storage | -25 to 70°C |
Mechanical properties
Weight | 16.0 kg |
General information
Conformity to standard | IEC 61800-5-1 (protection level 1 regarding overvoltages in the mains supply according to VDE 0160) |
型番:
8I0CT100.000-1説明:
Mains choke 3-phase 100 A, for ACOPOSinverter P84 3x 200 to 240 V, 15 kW and 3x 380 to 480 V, 30 to 55 kW.
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
STP File 8I0CTxxx.000-1 | ZIP / 822 KB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 8I0CTxxx.000-1 | PDF / 257 KB |