General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
型番:
5D5211.02説明:
Provit 5000 panel 10.4" SVGA color TFT display with touch screen (resistive), IP65 protection (front).
オプションで付属可
Accessories
5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
RS232 cables
Undefined
5A5004.05 | Remote CD-ROM / Display cable length 5 m, for Provit 5000/5600. |
5A5004.06 | Remote display cable 1x70 degree length 5 m, for Provit 5000/5600, with angled connector. |
5A5004.10 | Remote CD-ROM / Display cable length 10 m, for Provit 5000/5600. |
5A5004.11 | Remote display cable 1x70 degree length 10 m, for Provit 5000/5600, with angled connector. |
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 5D5211.02 | ZIP / 924 KB |
ツール / ユーティリティ / 例 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
MTC & Mkey Utilities | ZIP / 64 MB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Provit 5000 User's Manual | PDF / 34 MB |