5AP92D.1906-01
テクニカルデータ
基本情報
アクセサリ
ダウンロード
シリアルナンバー
General information
B&R ID code
0xE389
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Display
Type
TFT color
Diagonal
19.0"
Colors
16.7 million
Resolution
SXGA, 1280 × 1024 pixels
Contrast
2000:1
Viewing angles
Horizontal
Direction R = 89° / Direction L = 89°
Vertical
Direction U = 89° / Direction D = 89°
Backlight
Type
LED
Brightness
300 cd/m²
Brightness (dimmable)
Typ. 30 to 300 cd/m²
Half-brightness time
50,000 h
Touch screen
Type
AMT
Technology
Analog, resistive
Controller
B&R, serial, 12-bit
Transmittance
81% ±3%
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529
IP65
Degree of protection per UL 50
Front: Type 4X indoor use only
Mechanical properties
Housing
Material
Aluminum, coated
Coating
White aluminum
Front
Frame
Aluminum, coated
Design
Black
Panel overlay
Material
Polyester
Dark border color around display
RAL 7024
Flange output
Bottom
Dimensions
Width
468 mm
Height
386 mm
Weight
9650 g
型番:
5AP92D.1906-01
説明:
Display unit for AP92D
190" TFT SXGA color display
Single-touch (analog resistive)
Flexible, standing swing arm mounting
IP65 protection
Automation Panel 19.0" SXGA TFT - 1280 x 1024 pixels (5:4) - Single-touch (analog resistive) - Landscape format - IP65 protection - For swing arm mounting - Flange on the bottom
詳しい情報:
B&R Panel Designer
オプションで付属可
Handles
5AC903.HDL0-01
Handles for 5AP92D.1906-00, 5AP92D.1906-01
Automation Studio HW アップグレード
バージョン (日付)
ダウンロード
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-01)
2.1.1.0 (02/16/2023)
2.1.0.0 (07/26/2021)
2.0.0.0 (04/08/2020)
1.5.0.0 (09/12/2017)
EXE
/
527 KB
ログインしてダウンロードする
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート)
バージョン (日付)
ダウンロード
APx00 EPLAN P8 from V2.4
4.0.1 (05/13/2019)
EXE
/
47 MB
ログインしてダウンロードする
M-CAD (Mechan.Templates)
バージョン (日付)
ダウンロード
3D file STEP 5AP92D.1906-0x
1.00 (02/19/2014)
ZIP
/
600 KB
ログインしてダウンロードする
ドキュメンテーション
バージョン (日付)
ダウンロード
Automation Panel 9xD User's Manual
1.13 (02/10/2017) - DE
1.13 (04/11/2017) - EN
1.12 (04/29/2016) - DE
1.12 (06/17/2016) - EN
1.11 (12/01/2015) - DE
1.11 (01/14/2016) - EN
1.10 (10/16/2015) - DE
1.10 (12/11/2015) - EN
1.05 (02/12/2015) - DE
1.05 (06/22/2015) - EN
1.00 (10/23/2014) - DE
1.00 (11/21/2014) - EN
PDF
/
6 MB
ログインしてダウンロードする
Key Editor help
4.40 (10/30/2023) - DE
4.40 (10/30/2023) - EN
4.30 (03/16/2022) - DE
4.30 (03/16/2022) - EN
4.20 (05/15/2018) - DE
4.20 (05/15/2018) - EN
ZIP
/
8 MB
ログインしてダウンロードする
Panel PC 2100 Swing arm devices User´s Manual
1.12 (04/07/2017) - DE
1.12 (10/05/2017) - EN
1.10 (05/09/2016) - DE
1.10 (06/20/2016) - EN
1.05 (11/30/2015) - DE
1.05 (01/22/2016) - EN
1.02 (04/23/2015) - DE
1.02 (05/04/2015) - EN
PDF
/
14 MB
ログインしてダウンロードする
国と言語を選ぶ
OK