General information
LEDs | No |
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Keys
Function keys | 16 with LED (yellow) |
Soft keys | No |
System keys | No |
Illuminated ring keys | 8 |
Emergency switch-off | No |
Key switch | No |
LED luminous intensity | |
Yellow | Typ. 60 mcd |
Red | Typ. 54 mcd |
Green | Typ. 35 mcd |
Electrical properties
Power consumption | Max. 7 W |
Emergency switch-off circuit loop resistance | Max. 5 Ω |
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 | All sides: IP65, protected against dust and hose-directed water |
Ambient conditions
Mechanical properties
型番:
5AC800.EXT3-00説明:
- AP800 keypad extension (left)
- 16 function keys
- 8 illuminated ring keys
- IP65 protection
The keyboard expansion is equipped with 16 function keys and 8 illuminated ring keys and can be mounted on the left side of the Automation Panel 800.
オプションで付属可
Accessories
5AC800.EXTX-01 | Slide-in label template for Automation Panel 800 extension units 5AC800.EXT3-00 and 5AC800.EXT3-01, for 2 devices. |
Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 5AC800.EXT3-00 | EXE / 599 KB | |
AS 3.0 Upgrade 5AC800.EXT3-00 | EXE / 598 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT3-00) | EXE / 490 KB |
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.Templates) | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
3D file DXF/STEP 5AC800.EXT3-00 | ZIP / 675 KB | |
Dimensions pdf 5AC800.EXT3-00 | PDF / 60 KB |
ツール / ユーティリティ / 例 | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Key Editor | ZIP / 48 MB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Automation Panel 800 User's Manual | PDF / 10 MB | |
Key Editor help | ZIP / 8 MB |