General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
型番:
3IF621.9説明:
2005 interface module, 1 RS485/RS422 interface, 1 CAN interface, both electrically isolated and network-capable, slot for CPU and interface modules
オプションで付属可
Infrastructure components
0AC913.93 | Bus adapter, CAN bus, 2 CAN bus interfaces, including 03 m attachment cable (TB704) |
0G1000.00-090 | Bus connector, RS485, for PROFIBUS networks |
Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (3IF621.9) | EXE / 278 KB |
ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
---|---|---|
Datasheet 3IF621.9 | PDF / 325 KB |