効率的で持続可能な印刷:B&Rは印刷業界の未来を形成します
選択的かつターゲットグループ指向のマーケティングに合わせた個別化された印刷媒体に対する需要の高まりは、昨今顕著なトレンドとなっています。このような背景から、小ロット印刷の重要性はますます高まっています。B&Rは印刷業界が直面する課題を理解しています。その代表例として、より小さなバッチサイズでの効率的で柔軟な生産の必要性、廃棄物を減らしエネルギー効率を向上させることにによる持続可能な印刷プロセスへの移行が挙げられます。
革新的なソリューションプロバイダとして、B&Rは適応性のある持続可能なプロセスに焦点を当て、一貫したオートメーションを実現しています。B&Rは、生産において最大限の柔軟性を提供し、ダウンタイムやセットアップ時間を最小限に抑え、廃棄物を削減し、マシンを効率的にネットワーク化します。B&Rのユーザーは、最高水準でパーソナライズされた印刷を、効率的かつ持続可能性を高めたかたちでデザインすることができます。わたしたちの印刷機械は単に個別化されるだけでなく、インテリジェントで効率的かつ環境に優しいものとなります。
デジタル印刷
B&Rの統合型オートメーションと精密なドライブ技術に基づくデジタル印刷は、個別化と高速で優れた印刷品質を実現します。使用されるコントローラの接続性により、従来の印刷ユニットや下流の仕上げ工程を簡単に実装することができます。
従来の印刷
B&Rの技術を利用することで、長時間の印刷と驚異的な速度の印刷ソリューションを体験することができます。正確な登録マークの検出、軸の精密な同期、および位置ずれへの迅速な対応は、B&Rの実績あるドライブ技術の特徴です。無駄を最小限に抑えた効率的な印刷 - B&Rは、すべての印刷ページで品質とスピードを両立させます。
印刷加工
B&Rは印刷工程をさらに強化し、印刷製品をより良いものにします。コーティング、エンボス加工、装丁などの幅広いオプションにより、印刷物を完成品へ仕上げます。B&Rは広範なデジタル統合を通じてワークフローを簡素化し、上位システムとのオープンな通信を可能にします。これにより、生産品質が向上するだけでなく、効率性も新たなレベルへと引き上げられます。
適応性、効率性、持続可能性 - 次世代の印刷機にみえるキーワード
プラグ&プリント
B&Rは、さまざまな集中型および分散型オートメーションコンポーネントとAutomation Studioでのソフトウェアのモジュール化を利用して、印刷機のカスタマイズされたモジュール化を実現します。試運転は、ソフトウェアを変更することなく実施できます。OPC UA FXは、独自のコントローラを持っているかどうかにかかわらず、機械モジュールを自動的に識別し、ネットワーク内でのその位置を決定します。これにより、手動設定を必要とせず、自動的な構成が可能になります。
高精度なドライブ技術
B&Rは、ACOPOS P3、ACOPOSmulti、ACOPOSremote、ACOPOSmotorなどの高品質なサーボドライブを提供し、精密な制御と優れた製品品質を実現しています。柔軟でスケーラブルなソリューションは広範な性能範囲をカバーし、集中型および分散型のマシンコンセプトに対応しています。周波数インバータやDCモータ、ステッピングモータを制御するためのドライブシステムも製品ラインアップとして完備しています。
統合型セーフティテクノロジー
B&Rの技術を活用することで、EN 1010およびEN 13849に準拠した安全ソリューションを簡単かつ柔軟に実装することができます。安全距離の要件の緩和により、よりコンパクトな機械設計が可能となります。従来のソリューションよりも10倍速い応答時間により、B&Rのセーフティ技術は、安全上の事故が発生した場合でも生産を中断することなく低速運転で稼働を続けることができ、コストのかかるマシンのダウンタイムを回避することができます。
登録マーク検出
印刷された画像の正確な位置合わせと配置は、印刷の品質とその後の加工にとって極めて重要です。B&Rは、高速であっても、すべての一般的な登録マークを精確に検出することを可能にします。ここにも、サーボドライブに直接接続、またはフィールドバスを介して直接クロス通信を行うことで、シンプルな統合と高速な制御サイクルが実現されています。
エネルギーと資源の効率化
費用対効果の高い印刷メディアの生産には、エネルギーと資源の効率的な利用が必要です。これは回生駆動システム、自動PWM調整、および非常に効率的なサーボモータを通じて実現されています。さまざまなレベルでのエネルギー測定が、体系的なエネルギー管理をサポートしています。さらに、B&Rの高速レジスタ制御により、従来の印刷機における廃棄物を大幅に削減することができます。
持続可能な印刷ソリューションの創造をサポート
なぜOPC UA FXはモジュラー印刷機に最適なのでしょうか?
なぜOPC UA FXはモジュラー印刷機に最適なのでしょうか?
OPC UA FXは、モジュラー印刷機にとって理想的なネットワークです。まず第一に、現在のフィールドバスの最高の特徴を組み合わせています。ネットワークレベルでは、タイムセンシティブネットワーキング(TSN)を備えたギガビットイーサネットが使用されています。これにより、完全なトポロジの自由度、将来のアプリケーションに十分な帯域幅、そして例えば駆動軸の同期に不可欠な決定論的データ伝送が保証されています。マルチベンダー間の相互運用性は、異なるメーカーのオートメーションコンポーネント間のシームレスな通信を実現します。これには、機能的な安全性を持つデバイスも含まれます。
モジュール化の観点から最も重要な追加要素は、ネットワークの物理的なトポロジを自動で判別できる統合型トポロジ検出です。新しく接続されたモジュールとその機械内の位置は自動的に決定されます。これにより、適応性のあるマシンソフトウェアや、変化する要件への新しいモジュールの柔軟な適応や統合が可能になります。
OPC UAのフィールドレベルへの垂直拡張は、センサからクラウドまでのセマンティックデータの完全な一貫性が保証されます。これにより、より高度な生産システムや情報システムへの統合を簡単に行うことができます。通信の暗号化、認証、認可も現場レベルで不可欠な要素であり、印刷機もまた、ますます高まる安全要件を満たしていることを意味します。
最高の印刷品質を実現するために必要なテクノロジーは?
最高の印刷品質を実現するために必要なテクノロジーは?
B&Rは、最高の印刷品質を達成するために、非常に高速かつ正確な制御を行う最新のサーボドライブを使用しています。最小サンプリング時間は、コントローラを使用したカスケード制御全体で50μsです。モデル予測制御は、モータのコギングと周期的な外乱を補正します。これにより、卓越した印刷品質を実現し、厳しい条件下でも性能を最適化することができます。
B&Rのモーションコントロールテクノロジーは、マシンコントロール、HMI、セーフティテクノロジーといったB&Rのオートメーションシステム全体とシームレスに融合し、 完結したシステムソリューションを作り上げます。ACOPOS P3、ACOPOSmulti、ACOPOSremote、ACOPOSmotorの各デバイスにより、マシンの設計時に柔軟性と拡張性を活用することができます。これらのデバイスは、単軸または多軸ドライブシステム、制御盤内または遠隔操作、250Wから122kWまでの出力範囲に対応しています。
登録マーク検出の最適なソリューションを見つけるには?
登録マーク検出の最適なソリューションを見つけるには?
印刷加工用のシンプルなブロックマーキングから、オフセット印刷用の極小ドットマークのマイクロメートル精度の検出まで、ミクロメートル単位の精度で検出します。B&Rはあらゆる用途に適したソリューションを提供します:
軽度の要求であれば、デジタルコントラストセンサをドライブに直接、またはNetTimeモジュールを介して接続すれば十分です。レジスタ制御などの要件が増える場合は、アナログコントラストセンサと組み合わせたX67BC8591.L12をお勧めします。このモジュールのインテリジェントな評価アルゴリズムは、1,000 m/sで±3 µmなど、高いパス速度でも高い位置決め精度を可能にします。B&Rのスマートカメラは最大の柔軟性とすべての一般的な登録マーク検出をサポートする理想的なソリューションです。幅広い要件をカバーし、最大限の汎用性を提供します。
お問い合わせはこちら- B&Rにご相談ください
B&Rへご連絡ください:現地パートナー / 展示会日程
お近くのパートナーを検索
グローバルネットワークのメリットをエンドカスタマーに
世界70カ国以上200を超えるB&Rオフィスに加えて、私たちは付加価値の高いパートナーのグローバルネットワークも構築しています。B&Rバリュープロバイダは、B&Rとの円滑な協力を通じて、当社の製品とサービスをお客さまのもとへ提供します。そして、B&R技術の深い知識と、お客さまの地域市場に対する熟知した理解を組み合わせています。