mappテクノロジーが可能にするシンプルなユーザ管理
B&Rはユーザ情報を一元管理することで、工場レベルでのユーザ管理をよりシンプルにしました。新しいソフトウェアコンポーネント、LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)をベースとしたmapp UserX を使うことで、ユーザをグループ化して管理したり、一元的に管理することが可能となりました。グループ化の管理は、例えばMicrosoftからActive Directoryを使用しての管理方法となります。
mapp UserX を使用する管理では、管理者は複数のユーザに対して、共通となる1つのユーザネームとパスワードの利用権限を与え、ユーザの一元管理を簡単に行うことができます。マシンごとに個別にユーザ登録と管理を行うのではなく、全てのユーザ情報を一元管理することで、ログインからマシン操作がシンプルかつ効率的に実行できます。
最先端のユーザ管理技術
mapp UserXとLDAPを組み合わせることで、ユーザ管理機能はmapp ViewのHMIシステム上で、ウィジェットとして完全統合されます。開発者は、コードの書き込みをすることなく、WebベースのHMI機能を強力に実装することができます。これにより、電子記録および電子署名に関する信頼規定である「FDA 21 CFR Part11」の規定も簡単に満たすことができるのです。