mapp コンポーネントは、自動的にPDFレポートを生成
mapp Reportソフトウェアコンポーネントは、任意のマシンデータに基づいてPDFレポートを自動的に生成するために使用することができます。レポートのデータ、レイアウト、および設計は、カスタマイズすることができます。ユーザは、使用する言語およびユニットを自由に定義することができます。
mapp Reportは、すべての統計的機械データと他のmappコンポーネントからの情報を収集し、PDFレポートの形式で提示します。そのレポートのコンテンツやレイアウトは、自由にカスタマイズできます。
全てのユーザ向けにカスタマイズ
mapp Reportによって提供されるデザインオプションは、サービス技術者および管理者など、異なるユーザのニーズに合わせてレポートをカスタマイズすることを可能にします。 画像や表などのグラフィック要素もレポートに含めることができます。権限のないアクセスから保護するために、パスワードでファイルを暗号化もできます。
レポートの自動送信
レポートは、定義された時間に自動的にEメール送信することも可能ですし、特定のイベントに結びつけた配信も可能です。加えて、レポートは、USBフラッシュドライブなどの外部記憶媒体に保存するか、またはマシンからネットワークプリンタに直接送信することができます。