B&Rの標準モータにセーフティ・アプリケーションを装備
B&Rでは現在、すべての 標準モータ に安全なエンコーダマウントを装備しています。それに従い、制限なしでセーフティ・アプリケーションを使用できるようになりました。 特別なセーフティモータはもう必要ありません。 そのモータの納期と価格はいままでと同じです。 セーフティ・アプリケーションは、短時間・低コストで実装できます。
それは、安全なエンコーダーマウントを備えた特別なモーターの使用を必要とする安全アプリケーションとなります。また、B&Rは特別なプロセスを開発しました。このプロセスでは、ポジティブロック要素により、エンコーダとモーターシャフトが気付かれずにスリップすることがなくなります。 これにより、安全な位置フィードバックが必要な安全位置決めや安全ホーミングなどのセーフティ機能を実装できます。