Tecnologia di sicurezza

Tecnologia di sicurezza integrata: lavorare in modo più efficiente e sicuro

Sicurezza adattiva per l'era della fabbrica intelligente

Tecnologia di sicurezza B&R: più sicurezza, più resa nella produzione

La sicurezza è un fattore chiave nell'industria moderna. I sistemi di sicurezza cablati arrestano immediatamente le macchine in caso di eventi critici per la sicurezza, rendendo più difficile il lavoro di manutenzione per il personale. Con la tecnologia di sicurezza integrata di B&R, le aziende possono rendere le loro macchine più sicure e produttive.

Le nostre soluzioni innovative consentono di integrare perfettamente i processi di sicurezza nei processi produttivi senza compromettere l'efficienza. In questo modo è possibile proteggere i dipendenti e ottimizzare allo stesso tempo la produzione. La tecnologia di sicurezza non si ferma più alla macchina, ma comprende interi sistemi.

Il percorso verso soluzioni di sicurezza efficienti

“Con B&R, potete essere certi che le vostre soluzioni di automazione non siano solo più produttive, ma anche più sicure. Lavoriamo insieme per garantire che sicurezza ed efficienza vadano di pari passo”.

Franz Kaufleitner, Product Manager, B&R

Massima sicurezza per i processi produttivi

  • Funzioni di sicurezza integrate per una produzione efficiente
  • Conformità agli standard e alle norme di sicurezza internazionali
  • Soluzioni personalizzate per ogni applicazione industriale
  • Riduzione dei tempi di inattività e protezione dai danni operativi
  • Supporto alla pianificazione, all'implementazione e alla manutenzione

Velocità e flessibilità nello sviluppo delle macchine con Safety+

  • Sviluppo rapido di macchine sicure
  • Accelerazione del lancio sul mercato di nuove macchine
  • Apertura a strumenti di terze parti per una maggiore produttività e collaborazione.
  • Una base di codice aperta con un'impronta digitale
  • Architettura “Headless” per l'interazione con la CLI

#MoreThanSafe

Con B&R, potete essere certi che le vostre soluzioni di automazione non siano solo più produttive, ma anche più sicure. Lavoriamo insieme per garantire che sicurezza ed efficienza vadano di pari passo.


Scopri i prodotti Safety+

Con Safety+ per la sicurezza adattiva nell'era della fabbrica intelligente

La programmazione di funzioni di sicurezza vitali era spesso noiosa e richiedeva molto tempo, poiché gli strumenti di sviluppo erano spesso isolati e poco intuitivi. Il risultato era una mancanza di efficienza e di innovazione nella progettazione. Con Safety+, B&R presenta un software di sicurezza rivoluzionario che offre agli ingegneri possibilità completamente nuove per portare sul mercato macchine più efficienti e sicure in modo più rapido ed economico. Safety+ è una nuova generazione di tecnologia di sicurezza progettata per le fabbriche intelligenti e la produzione adattiva. Safety+ offre una base di codice aperta e protetta da impronte digitali che protegge il codice critico per la sicurezza, aprendo al contempo nuove opzioni di programmazione per soluzioni flessibili e personalizzabili.

La rivoluzione nella programmazione delle funzioni di sicurezza

Più veloce, più sicuro, più produttivo

Safety+ di B&R offre ai costruttori di macchine un vantaggio competitivo decisivo, accelerando lo sviluppo e il lancio sul mercato delle loro macchine. Per voi clienti, questo significa macchine più veloci, più sicure e più produttive, che vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi di produzione in modo più efficiente. L'approccio aperto di Safety+ consente la perfetta integrazione di strumenti di terze parti, con il risultato di soluzioni di sicurezza migliori e di una produzione più flessibile ed efficiente in termini di costi. Grazie a opzioni di programmazione estese e a un'architettura orientata al futuro, potrete beneficiare di macchine personalizzate e adattate in modo ottimale alle vostre esigenze individuali: più rapide da mettere in funzione, più sicure in esercizio e più produttive nell'uso.

Maggiore efficienza garantita

Con Safety+, potrete beneficiare di macchine più veloci, più sicure e più produttive. La struttura aperta dei dati e la programmazione flessibile consentono agli ingegneri di sviluppare funzioni di sicurezza nel più breve tempo possibile, garantendo un time-to-market più rapido e prestazioni ottimizzate. Grazie alla gamma più ampia al mondo di funzioni di controllo del movimento sicuro, la vostra macchina risponde in modo più intelligente ed efficiente agli eventi di sicurezza, senza compromettere la produttività. Aumentate l'efficienza della vostra produzione grazie a macchine più compatte, a un minore spreco di materiale e a un minore consumo energetico. La manutenzione è semplificata grazie all'aggiornamento automatico delle configurazioni di sicurezza, mentre la manutenzione remota e la diagnostica integrata riducono al minimo i tempi di fermo e i costi di assistenza.

Ottimizzato per la massima disponibilità del sistema

Safety+ offre funzioni di progettazione all'avanguardia che aumentano l'efficienza e facilitano la collaborazione. I costruttori di macchine possono utilizzarlo per sviluppare e gestire macchine potenti e personalizzabili in modo flessibile. Queste macchine non solo sono più facili da manutenere, ma possono anche essere facilmente adattate alle mutevoli esigenze. A lungo termine, i vantaggi sono rappresentati da minori costi di manutenzione, minori costi totali di proprietà (TCO) e minori tempi di inattività, con conseguente aumento dell'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE).

I produttori di macchine ne traggono vantaggio

  • Sviluppo software più agile e moderno
  • Introduzione più rapida delle macchine sul mercato
  • Costi di sviluppo più bassi
  • Macchine più customizzabili
  • Semplice manutenzione e gestione remota del parco macchine

I vantaggi per gli utenti

  • Aumento dell'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE)
  • Maggiori prestazioni con un ingombro ridotto
  • Uso più efficiente di energia e materiali
  • Le macchine diventano più flessibili, efficienti e produttive
  • Concetto di manutenzione razionalizzata senza esperti in loco

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo