Per avere successo in un mondo di personalizzazione di massa, e-commerce, strategie direct-to-consumer e omnichannel, è necessario disporre di macchinari costruiti per adattarsi. I consumatori di oggi si aspettano di ricevere i prodotti che desiderano, quando li desiderano, personalizzati in base ai loro gusti e preferenze individuali. Per rispondere a questa sfida, i costruttori di macchine all'avanguardia offrono macchinari che si adattano ai prodotti realizzati e confezionati, anziché costringerli a conformarsi a un processo rigidamente sequenziale.
![](/fileadmin/main-AM-3847eb7a.jpg)
Questa e' la produzione adattiva
B&R consente la produzione adattiva attraverso sistemi di trasporto dei prodotti su binari e planari integrati con robotica, visione artificiale e digital twin e controllati con la nostra piattaforma di automazione principale.
Quali sono le sfide affrontate dai produttori finali?
Cambio al volo
Le navette a controllo indipendente consentono alla macchina di cambiare formato di prodotto al volo, senza perdite di produttività. I cambi di formato sono rapidi e completamente automatizzati, senza attrezzi, parti di ricambio o intervento umano.
Una linea di produzione può anche essere prontamente riconfigurata per eseguire nuovi prodotti, grazie a un design modulare e all'uso di un gemello digitale per simulare le nuove operazioni.
Scorri in alto ↑
Pronti per prodotti imprevisti
Disposizione flessibile dei binari, elaborazione parallela bilanciata del carico, unione e divisione del flusso di prodotti a tutta velocità, robot perfettamente sincronizzati: La macchina adattiva gestisce volumi più elevati di tirature più brevi con una maggiore variabilità del prodotto.
Non c'è bisogno di code o buffer, per un ingombro ancora più ridotto. Il gemello digitale ottimizza la configurazione iniziale e consente un facile adattamento alle esigenze future.
Scorri in alto ↑
Prestazioni elevate con un ingombro ridotto
Con la macchina adattiva, non c'è compromesso tra flessibilità e prestazioni. La stretta sincronizzazione delle navette a controllo indipendente consente di ottenere una maggiore produttività.
Sostituite i processi sequenziali rigidamente temporizzati con soluzioni dinamiche e reattive e scoprite nuove dimensioni di efficienza e produttività.
Scorri in alto ↑
Personalizzazione proficua
La macchina adattiva supporta le strategie di business digitali con la capacità di fornire per la prima volta una personalizzazione di massa automatizzata ed economicamente vantaggiosa. I produttori possono ora offrire un'evasione dell'ordine personalizzata, anche di tipo batch-size one, direttamente dalla linea di produzione al consumatore.
Contattate il nostro specialista di Adaptive Manufacturing oggi stesso!
Contattateci tramite e-mail all'indirizzo: adaptive @ br-automation.com
Scorri in alto ↑