![](/fileadmin/BR_website_banner_Industrial_IOT_1920x533px-47bfd73a.jpg)
Ottimizzazione continua
Molti di noi apprezzano le informazioni e i promemoria che la tecnologia di fitness tracking ci offre. Smartphone e smartwatch registrano dati come pulsazioni, respirazione, passi e altitudine. Questi dati vengono utilizzati da complessi algoritmi e applicazioni basate su cloud per fornire consigli personalizzati sull'allenamento e sullo stile di vita.
Lo stesso vale per le moderne macchine industriali: I sensori registrano parametri quali vibrazioni, coppia, temperatura e molto altro. Questi dati possono essere analizzati in loco per identificare le tendenze e ottimizzare le prestazioni del sistema. Possono essere integrati nei sistemi ERP e SCADA per ottimizzare la gestione della catena di fornitura. Possono anche essere utilizzati in soluzioni IIoT basate su cloud per il monitoraggio in tempo reale per implementare la manutenzione predittiva e ottimizzare componenti, macchine e intere flotte.
B&R offre soluzioni hardware e software complete e competenze nell'automazione e nella digitalizzazione di macchine e sistemi.
![](/fileadmin/BR_Quote_IOT-64c40305.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_data_collection_60x60px-8303ba40.jpg)
Raccolta sicura dei dati
I servizi IIoT avanzati richiedono una comunicazione continua all'interno e tra le macchine e i sistemi. OPC UA e TSN offrono una soluzione end-to-end dal sensore al cloud con una sicurezza all'avanguardia. Da un controller bus compatibile con OPC UA FX e la generazione di PLC a uno switch TSN e al supporto di sviluppo integrato in Automation Studio, le soluzioni IIoT di B&R sono costruite attorno a un potente portafoglio e progettate per essere facilmente integrate in sistemi di terze parti. Questo offre all'utente la massima flessibilità possibile.
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_easy_data_access_60x60px-da93ca6a.jpg)
Accesso facilitato ai dati
L'applicazione IIoT Connector consente una condivisione dei dati facile e configurabile tra macchine e sistemi IT. Come un fitness tracker, gli utenti possono scegliere quali dati della macchina condividere e con chi. Alcuni dati possono essere utilizzati in sistemi in loco come ERP e SCADA o in soluzioni IIoT basate su cloud per rendere i processi più efficienti. Altri dati possono essere condivisi con il costruttore della macchina o con B&R per consentire miglioramenti alle macchine e ai componenti di automazione. In ogni scenario, l'approccio aperto di B&R garantisce che non faccia differenza l'hardware utilizzato o il tipo di piattaforma basata su container su cui vengono eseguite le applicazioni.
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_date_driven_insights_60x60px-e5207086.jpg)
Ottimizzazione della manutenzione
Creazione di valore digitale per l'analisi dei dati - Le app B&R consentono ai costruttori di macchine di accedere in remoto a dati macchina ad alta risoluzione che possono essere utilizzati per un'analisi completa, spesso con approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale su argomenti quali l'allineamento meccanico e la manutenzione delle ruote. Le deviazioni nelle tendenze dei dati rilevate dagli algoritmi di intelligenza artificiale possono attivare avvisi e richiedere ulteriori indagini in loco. I dati possono anche fornire informazioni sulla tempistica e sull'accuratezza delle procedure di manutenzione e, potenzialmente, mettere in guardia i costruttori di macchine da pratiche di manutenzione improprie.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Soluzioni IoT industriali per l'industria dell'automazione
![](/fileadmin/Converting_data_into_information-63b273a5.jpg)
Trasformare i dati in informazioni
La soluzione B&R Edge è per la macchina ciò che lo smartwatch è per l'atleta. L'app di monitoraggio è sostituita dal B&R IIoT Connector, che fornisce accesso a dashboard, funzioni e servizi locali e basati su cloud. Il portafoglio di B&R fornisce ai costruttori e agli utenti di macchine gli strumenti necessari per costruire il proprio ecosistema IIoT, monitorare la salute delle macchine e mantenere il parco macchine al massimo delle prestazioni. Il fitness tracking trasforma le pulsazioni, i passi e l'altitudine in allenamenti personalizzati e raccomandazioni sullo stile di vita - l'ecosistema IIoT di B&R trasforma le vibrazioni, la coppia e la temperatura in prestazioni ottimizzate e in una maggiore durata.
![](/fileadmin/BR_Website_IOT_Scalable_edge_portfolio_397x200-a1a13092.jpg)
Portafoglio edge scalabile
I sistemi B&R offrono soluzioni completamente integrate per la connessione a qualsiasi fornitore di servizi cloud. L'acquisizione dei dati di processo, una migliore gestione del ciclo di vita, la manutenzione predittiva e persino l'archiviazione a lungo termine possono essere implementate con le soluzioni B&R, anche senza una connessione permanente a Internet. Macchine e impianti sono collegati in rete con Moduli di I/O X20, un Modulo CPU X20 e un computer industriale. Il modulo X20 raccoglie i dati, il modulo CPU gestisce le applicazioni per il normale funzionamento e il PC industriale è in grado di memorizzare temporaneamente i dati quando non è disponibile una connessione Internet. Non appena la connessione viene ristabilita, il PC industriale, che funge da Edge Controller, invia i dati al cloud. È quindi possibile accedere ad una panoramica dettagliata delle prestazioni della macchina e del sistema da qualsiasi parte del mondo.
![](/fileadmin/BR_Website_IOT_Process_data_acquisition_and_business_intelligence_V2_397x200px-4d0fe58b.jpg)
Acquisizione dati di processo e business intelligence
’acquisizione sistematica dei dati grezzi direttamente dal livello di produzione in tempo reale è essenziale per garantire l’efficienza e la qualità dei moderni processi produttivi. Le soluzioni B&R offrono l'acquisizione continua di dati operativi e di processo da macchine e sistemi. Le informazioni rilevanti vengono identificate nei dati grezzi non ordinati e quindi presentate come diagrammi e tabelle. Ciò consente agli utenti di identificare rapidamente importanti figure chiave e prendere decisioni adeguate per ottimizzare i processi di produzione.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
IoT industriale: cosa significa?
IoT industriale: cosa significa?
IoT industriale: cosa significa?
Macchine
L'IoT industriale fornisce tecnologia di controllo in tempo reale per singole macchine. Il software all'avanguardia è integrato nei sistemi esistenti e in quelli nuovi, aprendo nuove opzioni di analisi e controllo. È possibile un feedback immediato sulle prestazioni attuali del sistema.
Linee
Grazie all'edge computing avanzato, B&R consente l'acquisizione centralizzata dei dati per ogni modulo in una linea di produzione. Le funzionalità di business intelligence e di storico dei dati offrono analisi delle tendenze a lungo termine e generazione di previsioni.
Impianti e imprese
Il cloud computing offre servizi IT scalabili e dinamici. In quanto porta d'accesso alla produzione intelligente, collega le macchine intelligenti e apre nuove finestre di visibilità sui processi.
Soluzioni IIoT per impianti greenfield e brownfield
Soluzioni IIoT per impianti greenfield e brownfield
Le soluzioni IoT industriale di B&R offrono vantaggi sia per gli impianti brownfield che greenfield:
Ottimizza l'utilizzo delle risorse
- Processi aziendali più affidabili con massime prestazioni e costi minimi
- Sistemi di automazione altamente flessibili
- Utilizzo ottimale delle risorse disponibili
Aggiungi potenziale di vendita
- Nuovi modelli di business come il pay-per-use
- Aggiornamenti macchina tramite software
- Maggiore disponibilità grazie a previsioni e analisi precise
Ottimizza il servizio
- Sfruttare i dati per migliorare i processi
- Nuove offerte di servizi come la manutenzione remota
- Offrire accordi precisi sul livello di servizio