![](/fileadmin/Software_Registrierung-62036c15.jpg)
B&R fornisce software di automazione per un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili licenze per aziende, istituti scolastici, studenti e dipendenti. Consultate la panoramica per trovare l'offerta giusta.
Automation Studio
Test gratuito
Puoi scaricare gratuitamente Automation Studio con tutte le sue funzionalità in qualsiasi momento. Dopo aver inserito una chiave di licenza per la valutazione, viene fornito l'accesso gratuito per 90 giorni. Successivamente potrai estendere la licenza per altri 90 giorni tutte le volte che lo desideri. Per l'uso commerciale è sufficiente acquistare la licenza corrispondente.
Licenza per studenti gratuita
Crea gratuitamente il tuo progetto accademico con la nuova licenza per studenti di Automation Studio. Accedi semplicemente con il tuo account studente, richiedi una licenza e trascorri 400 giorni creando e programmando con l'intera gamma di funzionalità di Automation Studio. Per l'uso commerciale è necessaria una licenza diversa.
Per richiedere la licenza per studenti è necessario aver effettuato l'accesso al sito B&R. Non hai ancora dati di accesso validi?
Licenza didattica
Con la licenza didattica, gli studenti possono utilizzare tutte le funzionalità di Automation Studio per 400 giorni per progettare e programmare i propri progetti di automazione. Questa licenza è una licenza del sito per gli studenti di un istituto scolastico. Per l'uso commerciale è necessaria una licenza diversa.
License for commercial use
For commercial use, order the license key for your version of Automation Studio from your sales representative. The license is valid for one year and renews automatically for an additional 12 months. After ordering, you will receive the license key by mail. The license is activated by entering it in Automation Studio.
Request license using contact form
Ausgenommen von der Lizenz für die kommerzielle Nutzung von Automation Studio sind Softwarepakete, die Lizenzen für eine bestimmte Laufzeit benötigen, zum Beispiel mapp Technology. Für diese gelten eigene Lizenzbestimmungen.
Automation Studio Target for Simulink(R)
Free testing
Automation Studio Target for Simulink can be downloaded at any time with full functionality free of charge. After entering a license key for the evaluation, free access is provided for 90 days. After that, the license can be extended for another 90 calendar days as often as desired. Commercial use is permitted after purchasing an appropriate license.
Education license
With the education license, students can use the full functionality of Automation Studio for 400 days to design and program their automation projects. This license is a site license for students at an educational institution. A different license is required for commercial use.
License for commercial use
For commercial use, order the license key for your version of Automation Studio Target for Simulink from your sales representative. The license is valid for one year and renews automatically for an additional 12 months. After ordering, you will receive the license key by mail. The license is activated by entering it in Automation Studio Target for Simulink.
ACOPOS for Simulink(R)
Free testing
ACOPOS for Simulink can be downloaded at any time with full functionality free of charge. After entering a license key for the evaluation, free access is provided for 90 days. After that, the license can be extended for another 90 calendar days as often as desired. Commercial use is permitted after purchasing an appropriate license.
License for commercial use
For commercial use, order the license key for your version of ACOPOS for Simulink from your sales representative. The license is valid for one year and renews automatically for an additional 12 months. After ordering, you will receive the license key by mail. The license is activated by entering it in ACOPOS for Simulink.
APROL R 4.4
Free testing
You can download APROL with its full range of functionality free of charge at any time. After entering a license key for the evaluation, free access is provided for 90 days. After that, you can extend the license for an additional 90 days as often as you wish. For commercial use, you can then simply purchase the corresponding license.
Free student license
Create your academic project free of charge with the new student license for APROL. Simply log in with your student account, request a license and spend 400 days creating and programming with the full scope of APROL functionality. A different license is required for commercial use.
To request the student license, you must be logged onto the B&R website. No valid access data yet?
APROL R 3.4, R 3.6, R 4.0, R 4.2
Starting with APROL R3.4, software is activated by registering it using the license code (B&R serial number) purchased from B&R.
This process must be carried out for the following APROL systems:
- Engineering (E)
- Operator (O)
- Runtime (R)
- Gateway (G)
mapp Technology
mapp Technology's simplified three-tier licensing model streamlines field upgrades while keeping logistics simple. No licenses are required for simple applications. Ready-made software modules are available that can be used, for example, to implement alarm and recipe management as well as simple axis movements.
Licenses for Employees
Employees can request licenses for B&R-Software here. Simply log in with your employee account, request a license and use the software with the full scope of functionality.