General information
Certifications | |
CE | Yes |
Numero materiale:
VSS112F31.061P-000Descrizione:
- Smart Sensor per visione artificiale - Dual Core a 800 MHz (ARM Cortex-A9) - 1 GB di RAM - Unità disco flash integrata da 2 GB - Dimensioni standard - Pre-elaborazione immagini FPGA - 2 x POWERLINK - Sensore da 1.3 MP e 90 fps - Lente da 16 mm, F4 con messa a fuoco regolabile - LED 16x bianchi - Ottiche a LED a fascio stretto - Vetro lucido su entrambi i lati e rivestimento altamente antiriflesso
Aggiornamenti HW di Automation Studio | Versione (data) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS112F31.061P-000) | EXE / 14 MB |
Certificati | Versione (data) | Download |
---|---|---|
EU Declaration Machine Vision System | PDF / 190 KB |
Documentazione | Versione (data) | Download |
---|---|---|
Smart Camera User's Manual | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan. Template) | Versione (data) | Download |
---|---|---|
3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |