![](/fileadmin/Safety-technology_342px-72a6897b.jpg)
Gli arresti per motivi di sicurezza non devono sempre necessariamente comportare lo spegnimento completo delle macchine. La risposta sicura e intelligente alle diverse situazioni garantisce la sicurezza senza richiedere l'arresto dei processi di produzione. Con i suoi tempi di risposta estremamente ridotti, la Tecnologia di Sicurezza Integrata, intelligente e distribuita di B&R dischiude una gamma totalmente nuova di schemi concettuali di sicurezza per macchine e sistemi. Nel loro complesso, la vasta scelta di opzioni macchina, la filosofia basata sulla programmazione e non sui cablaggi, l'assistenza e la diagnostica per la sicurezza e le comunicazioni di sicurezza a livello dell'intero sistema collaborano all'ottimizzazione tanto della flessibilità quanto della disponibilità delle macchine e dei sistemi.
Download:
Tecnologia di sicurezza integrata.pdf
All'interno del quadro elettricoThe very compact X20 system offers a wide range of different modules and is especially efficient to wire and maintain thanks to its 3-part modularity.
![](/fileadmin/X20SI2100.right-b2d083b1.jpg)
All'interno del quadro elettrico
Il modello molto compatto del sistema X20 offre un'ampia gamma di moduli diversi ed è particolarmente efficiente nel cablaggio e nella manutenzione grazie alla sua modularità in 3 parti.
![](/fileadmin/X67SI8103.right-b3eaa0bd.jpg)
All'esterno del quadro elettrico
Il sistema X67 è compatibile con il sistema X20, consentendo di combinare i moduli secondo le necessità. Inoltre, il grado di protezione IP67 rende i moduli particolarmente adatti a condizioni ambientali difficili.
![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-e2863f3b.jpg)
Guidati dalla sicurezza
Le funzioni di sicurezza sono parte integrante del nostro sistema di azionamento. La gamma di funzioni comprende inverter, sistemi monoasse, sistemi multiasse e componenti di azionamento con protezione IP65 e combinazioni motore-azionamento per condizioni ambientali particolarmente difficili.
X90 mobile control system
Una variante del X90 controller è disponibile con un controllore di sicurezza integrato B&R SafeLOGIC.