Produzione multidimensionale per una migliore flessibilità ed efficienza
Il pacchetto software mapp 6D è una soluzione di produzione multidimensionale in grado di aiutare le aziende a migliorare flessibilità ed efficienza. Esso offre un mix altamente scalabile di controllo a basso livello dei carrelli per le applicazioni più complesse e di funzioni di programmazione di alto livello orientate ai processi per la gestione del traffico dei carrelli nei grandi sistemi complessi.
![](/fileadmin/mapp_6D-6a1899a2.jpg)
Stimolare la fase successiva dell'innovazione
![](/fileadmin/ROI-8fc084e1.jpg)
Investimenti future-proof
Il software mapp 6D di B&R offre una piattaforma progettata per crescere di pari passo con l'evoluzione di AI, ML e connettività, per un'ottimizzazione costante. Fornisce una piattaforma per espansioni agevoli delle attrezzature esistenti, consentendo di mantenere le stesse all'avanguardia sfruttando novità e progressi.
![](/fileadmin/speed-cfb9c36f.jpg)
Accelerare l'implementazione
La soluzione Traffic Manager di gestione del traffico elimina il codice di movimento per il trasferimento dei carrelli da un processo all'altro. Si avvale di algoritmi di instradamento automatico per assicurare in modo intelligente il funzionamento scorrevole del sistema.
![](/fileadmin/recipe-31f65358.jpg)
Funzionamento semplice basato su ricette
I produttori sono ora in grado di creare con facilità ricette complete per il layout pianificato. Gli sviluppatori definiscono il layout delle macchine, le postazioni di lavorazione e le sequenze dei carrelli che definiscono la ricetta per un dato prodotto. mapp 6D si serve di algoritmi intelligenti per individuare il percorso ottimale tra i punti; in alternativa, l'utente può creare percorsi specifici. Questo processo di progettazione flessibile e intelligente elimina la necessità di simulazioni dispendiose in termini di tempo per l'ottimizzazione. Tale flusso di lavorazione scorrevole consente di aggiungere a una macchina qualunque numero di ricette, offrendo a sviluppatori e utenti una flessibilità senza limiti.
![](/fileadmin/diagnostics-ea6cca78.jpg)
Diagnostica sull'intero ciclo di vita
La suite di funzioni diagnostiche e di monitoraggio offre un feedback prezioso per la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento. Si può pertanto essere certi che le macchine forniranno le informazioni giuste per un ripristino rapido e agevole sul campo.
Interfacce grafiche
Interfaccia grafica utente per attività di implementazione e iterazioni più rapide per l'identificazione del layout ottimale Simulazione e calcolo della produttività per la valutazione del progetto Il feedback e la configurazione visivi sono essenziali per i sistemi che dipendono dalla geometria.
Coordinamento per le massime capacità
La funzione Sun-Planet di B&R permette di collegare in modo trasparente i carrelli affinché si muovano in modo coordinato. La sincronizzazione ad alta velocità su Powerlink consente inoltre di inviare in streaming le posizioni ai carrelli da dispositivi esterni come i robot, per un coordinamento in real-time.
Scalabilità senza rinunce in termini di prestazioni
Un singolo sistema di controllo è in grado di gestire fino a 200 segmenti e 78 carrelli. Al crescere dei requisiti delle loro applicazioni, i clienti possono fare affidamento su mapp 6D per evitare una crescita paragonabile dei requisiti sui PLC. L'architettura B&R è studiata per ridurre al minimo il carico generale aggiuntivo dei processori, consentendo di selezionare l'hardware ottimale a prescindere dalle dimensioni del sistema.
Connettività e ottimizzazione
Architettura future-proof per un'integrazione online e offline mirata a un'intelligenza a valore aggiunto: i progettisti delle macchine hanno accesso a tecnologie aperte come OPC UA per collegare in modo più trasparente ACOPOS 6D ad altre tecnologie, aggiungendo valore a un'automazione più integrata.