Il modello semplificato di licenze a tre livelli di mapp Technology semplifica gli aggiornamenti sul campo, mantenendo la logistica semplice. Senza bisogno di licenze per le applicazioni di base, è possibile iniziare subito a utilizzare i componenti mapp già pronti per implementare la gestione di allarmi e ricette, le operazioni di base di controllo del movimento e altro ancora.

Starter

  • Essential functionality for simple applications
  • No license required

Gratuito

Premium

  • Funzionalità migliorate
  • Coprono la maggior parte delle funzionalità richieste per le applicazioni tipiche
  • Licenza necessaria per ogni sistema target

Consigliato

Ultimate

  • Funzionalità complete per ogni applicazione
  • Garantisce che le innovazioni future siano già coperte
  • Licenza necessaria per ogni sistema target

Un pacchetto Starter fornisce una serie di funzioni di uso frequente gratuite, rendendo semplice l'implementazione della gestione di allarmi e ricette e delle funzioni di controllo del movimento di base o la creazione di applicazioni HMI utilizzando i widget essenziali di mapp View. Un pacchetto Premium apre l'accesso a una selezione ancora più ampia di componenti mapp e copre la stragrande maggioranza delle applicazioni utente. Per coloro che desiderano la massima tranquillità, un pacchetto Ultimate fornisce l'accesso a ogni singolo componente mapp offerto da B&R.

Adatta facilmente il tuo pacchetto alle esigenze della tua applicazione scegliendo il livello di pacchetto di cui hai bisogno per ogni pacchetto mapp Technology. Ad esempio: seleziona un pacchetto Starter per mapp Motion per ottenere le funzioni di controllo del movimento più comunemente utilizzate e un pacchetto Premium per mapp View per accedere alla selezione completa di widget HMI.

Aggiornamenti facili sul campo

Niente più dongle hardware per gestire le licenze sul campo! Ciò significa un overhead amministrativo minimo durante l'implementazione iniziale e per l'intera durata della tua applicazione. Se un futuro aggiornamento aggiunge nuove funzionalità che richiederebbero una licenza aggiuntiva, installa semplicemente il nuovo software e il gioco è fatto. Non c'è bisogno di caricare nuove licenze su un dongle e inviare un tecnico a sostituirlo sul campo.

Highlights

  • Struttura semplificata
  • Funzionalità di base gratuita
  • Niente più chiavi di licenza

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo