Skalierbarkeit und Investitionsschutz mit Automation Runtime. Der Automation-Runtime-Softwarekern ist integraler Bestandteil von Automation Studio und ermöglicht es, machinenzentrierte Anwendungen auf einem Zielsystem auszuführen. Die Laufzeitumgebung bietet folgende Vorteile:

  • Garantiert höchstmögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
  • Läuft auf allen B&R Zielsystemen
  • Hardwareunabhängige Maschinensoftware
  • Echtzeitbetrieb durch deterministisches, zyklisches System
  • Unterstützung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC-61131-3 und C
  • Erweiterte Funktionsbibliothek gemäß IEC 61131-3 mit einer Vielzahl an B&R-Automatisierungsbibliotheken
  • Automation-NET-Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme über Funktionsaufrufe
Runtime
Hypervisor

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo