Il nuovo software ACOPOStrak Designer trasforma in un gioco da ragazzi la pianificazione e il collaudo dei sistemi di binari intelligenti ACOPOStrak. Un singolo strumento software consente ora ai progettisti di creare configurazioni 3D dei binari e di valutare i singoli carrelli e molti altri parametri. Le opzioni di simulazione disponibili in ACOPOStrak Designer contribuiscono a ridurre al minimo i costi fissi di programmazione, ad abbattere i consumi energetici e ad aumentare la produttività.
![](/fileadmin/1604846170209-de-html-1.0.jpg)
Malgrado i calcoli molto complessi svolti in background, l'uso di ACOPOStrak Designer è semplice e intuitivo. La simulazione si comporta esattamente come un sistema ACOPOStrak reale. Essa fornisce all'utente informazioni importanti, come la rapidità con cui i carrelli sono in grado di accelerare o la velocità alla quale possono avvicinarsi alle curve dei binari. Ciò consente di stabilire il numero di carrelli da utilizzare e la velocità alla quale i medesimi assicurano la massima produttività.
Simulazione semplice e intuitiva
ACOPOStrak Designer offre un modo rapido e semplice per dimensionare un sistema ACOPOStrak. Esso consente infatti di completare l'intera progettazione concettuale in un singolo strumento intuitivo, senza alcuna programmazione. Una volta completata, la configurazione può essere esportata facilmente in Automation Studio per l'ulteriore sviluppo. I componenti immediatamente utilizzabili di mapp Trak consentono di programmare i movimenti specifici dei carrelli.
![](/fileadmin/1604846170198-de-html-1.0.jpg)
Provare ogni opzione
Per calcolare e visualizzare le forze di contatto e i movimenti dei carrelli, ACOPOStrak Designer fornisce una funzione di progettazione meccanica. È possibile utilizzare l'analisi per calcolare i valori massimi raggiungibili di velocità e carico utile. Tale possibilità permette agli utenti di verificare la fattibilità di base dei loro sistemi ACOPOStrak, di prevederne la produttività e di escludere i potenziali pericoli fin dal principio. La capacità di simulare con precisione l'intero sistema di binari consente di provare e valutare innumerevoli layout e scenari distinti, identificando la configurazione più efficiente in assoluto.
Ottimizzare il consumo energetico
È inoltre possibile utilizzare ACOPOStrak Designer per valutare il comportamento termico e le esigenze di raffreddamento del sistema. Il software calcola la quantità di calore prodotta da ciascun segmento di binario. Per ottimizzare il consumo energetico, durante i movimenti costanti dei carrelli vengono calcolati i valori medi di assorbimento di energia, per identificare eventuali picchi della temperatura. Ciò evidenzia in modo chiaro i punti in cui i segmenti di binario con raffreddamento ad acqua possono contribuire ad aumentare ulteriormente la produttività. Tali indicazioni consentono di pianificare e progettare di conseguenza l'alimentazione elettrica. Si ottiene così una riduzione del consumo energetico complessivo delle macchine.
- Dettagli
- Progettazione concettuale senza alcuna programmazione
- Simulazione e prove accurate in 3D
- Ottimizzazione dell'efficienza energetica
- Massima produttività
- Facilità di esportazione in Automation Studio